スライドアクションラッチ

当社のスライディングアクションラッチは、スライディングドアや窓を確実に锁定する便利で信頼性の高いソリューションを提供します。これらのラッチは、効率的な操作を可能にするよう設計されており、ポジティブなロックアクションを提供し、ドアや窓が確実に锁定されることを保証します。パティオドアやクローゼットドアからスライディングウィンドウやパーティションまで、当社のスライディングアクションラッチは信頼性の高いパフォーマンスと簡単な機能性を提供します。

スライドアクションラッチ

主な特長:

  • スムーズなスライディングメカニズム:効率的な開閉を実現するための滑らかで低摩擦の操作を可能にします。
  • 確実なロックアクション:ドアや窓がしっかりと閉まり、安全性が向上し、誤って開かれるのを防ぎます。
  • 耐久性のある構造:ダイキャスト亜鉛、アルミニウム、またはエンジニアリングプラスチックなどの頑丈な材料で作られ、長期間使用できます。

主な利点:

  • ユーザーフレンドリーな操作:シンプルで直感的な機能性が使いやすさを向上させます。
  • 高度なセキュリティ:不正アクセスから保護するための信頼性のあるロック機能を提供します。
  • 一貫したパフォーマンス:時間の経過にかかわらず滑らかで信頼性のある動作を維持します。
  • 用途:当社のスライディングアクションラッチは、パティオドア、クローゼットドア、引き戸、間仕切り、シャワードア、ディスプレイケース、家具、およびカスタムプロジェクトなど、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

スライドアクションラッチ

表示方法 リスト

140の商品41-80

降順
  1. MM-01-433-50

    Latch

  2. MM-01-430-10

    Latch

  3. MM-03-631-14-10

    Latch

  4. MM-01-431-50

    Latch

  5. MM-01-433-10

    Latch

  6. MM-01-431-10

    Latch

  7. MM-01-432-10

    Latch

  8. MM-03-632-14-10

    Latch