MG-90-104-24
安全なスライドドアロック, アイレットストライカ-オフセンター, ライト スイング, ステンレススティール
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| ポール(爪)スタイル | ショート |
| 表面処理された | いいえ |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| 操作 | 右スイング |
| アクセサリーのタイプ | アイレットストライカ-オフセンター |
| 製品 | MG - ドアロック |
用途の広い最新式のキー作動型ロックは、安全な性能のために設計されており、さまざまなスイングドア、スライドドア、横開きドア、制水扉、ハッチ、船室昇降口ドロップインパネルで使用できます。さまざまな設計と仕上げのオプションは、他の「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」製品との互換性を持ち、多くの用途を満たします。