MG:安全なスライドドアロック

用途の広い最新式のキー作動型ロックは、安全な性能のために設計されており、さまざまなスイングドア、スライドドア、横開きドア、制水扉、ハッチ、船室昇降口ドロップインパネルで使用できます。さまざまな設計と仕上げのオプションは、他の「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」製品との互換性を持ち、多くの用途を満たします。
MG:安全なスライドドアロック
耐久性のあるロック機構には、さまざまなドアスタイルで確かな性能を実現する100%海洋レベル構造のオプションが含まれます。すっきりとした薄型設計は、障害が最小限に抑え、さらに内部プライバシーロック作動機能を備えた外部キーロッキングを搭載しています。
  • スナップオン型ロックにより取りつけが簡単;スライドボルトと 閉リングキーパーを使用します シングルスターとLスター設計にはセキュリティ強化のため、三軸スターキーと6ピンタンブラースターロックが含まれます スターロックのフック式本締めボルトはドアが外れるのを防ぎます 垂直から最大15度までの制水扉に最適なオプション 単独で取りつけ、または本締めボルトとしてロックの無い乗船ドアラッチと併せて取り付けられます 幅広い厚さのドアに対応できるさまざまなサイズ
  • ロック、装飾、アクセント用にさまざまな長持ちする仕上げオプションをご用意 ストライカーを直接取りつけるには薄すぎるハッチパネルでシングルスターやLスターと併用するためのオプションのストライカーフードをご用意

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MG:安全なスライドドアロック

表示方法 表 リスト

10 注文

降順
件