MG-90-103-24

安全なスライドドアロック, アイレットストライカ, ライト スイング, ステンレススティール

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
ポール(爪)スタイル ショート
表面処理された いいえ
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
操作 右スイング
アクセサリーのタイプ アイレットストライカ
製品 MG - ドアロック
用途の広い最新式のキー作動型ロックは、安全な性能のために設計されており、さまざまなスイングドア、スライドドア、横開きドア、制水扉、ハッチ、船室昇降口ドロップインパネルで使用できます。さまざまな設計と仕上げのオプションは、他の「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」製品との互換性を持ち、多くの用途を満たします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。