The store will not work correctly when cookies are disabled.
MG-90-102-60
安全なスライドドアロック, ストライカ, ライト スイング,
製品仕様
| 仕上げ |
無処理 |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| 色 |
光沢 |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 操作 |
右スイング |
| アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
| 製品 |
MG - ドアロック |
用途の広い最新式のキー作動型ロックは、安全な性能のために設計されており、さまざまなスイングドア、スライドドア、横開きドア、制水扉、ハッチ、船室昇降口ドロップインパネルで使用できます。さまざまな設計と仕上げのオプションは、他の「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」製品との互換性を持ち、多くの用途を満たします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.