MM:グラバーパネルラッチ

スライドドアやクラムシェル収納庫のドア用の大きなラッチ機構。2つ爪デザインにより2倍のグリップ力が確保され、T型ストライカーの中心にラッチが保たれます。シンプルなプッシュ・トゥー・クローズ動作はストライカー周辺の爪に働き、ねじりや回転力があっても、これをすばやく保持します。
MM:グラバーパネルラッチ
グラバーはT字型ストライカーを備えたロックなしリムラッチ締めるときはストライカーに対してラッチを軽く押すだけラッチノブを回転すると2つのばね入り爪がストライカーから引き出されます。
  • ラッチ機構はドアの裏側に付き黒む仕上げのジョブだけが見えます ノブねじをラッチシャフトに回すと、隠れた取りつけねじとともに閉まります ラッチはノブ側からのみ作動可能 船舶グレードの構造はクロムメッキ真鍮とアルミ製 ストライカーはニッケルめっき真鍮製
  • ドア厚さは12.7mm(0.50インチ)~25.4mm (1.00インチ)に対応

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MM:グラバーパネルラッチ

表示方法 表 リスト

2 注文

降順
件