The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-05-104-10
グラバーパネルラッチ, タイプ1(引き出し用), 19 mm, 12.7 mm, 右側アウト, ショート, いいえ
製品仕様
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
19.00 |
| 操作 |
右手-外開 |
| ハンドル スタイル |
タイプ 1(引き出し用) |
| 製品 |
MM - 取手付きパネルラッチ |
スライドドアやクラムシェル収納庫のドア用の大きなラッチ機構。2つ爪デザインにより2倍のグリップ力が確保され、T型ストライカーの中心にラッチが保たれます。シンプルなプッシュ・トゥー・クローズ動作はストライカー周辺の爪に働き、ねじりや回転力があっても、これをすばやく保持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2026-09-01
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|