MF:フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ

内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
MF:フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ
12.5mm(0.50インチ)のドアへの取りつけを素早く簡単にするために特別に設計されていますが、スペーサーアクセサリを使用すると、より薄型のドアにも適合できます。
  • 平らな表面の設計は、より広範な動きを可能にし、ドアを陥凹部に完全に移動させることができます。統合されたキーロックオプションは、取りつけの際にサウスコの「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」ラッチ製品すべてで単一キーを使用する機能を備え、安全性を提供します ねじ付ファスナーひとつで、長方形パネルのカットアウトへ素早く取りつけられるシンプルな設計 スタイリッシュなプロフラッシュ防水モデルは、ぴったりとした適合のための3点調整、さらにより優れたロックセキュリティのためのオプショ
  • 長方形型設計には様々な材質/仕上げオプションがあります:ステンレススティール製、透明陽極酸化アルミニウム、陽極酸化ブラックアルミニウム、粉体塗装(白)仕上げ。楕円形型と角型設計は、ステンレススティール製/仕上げがご利用いただけます プロフラッシュモデルの「スターロック」オプションは、安全性を強化するために3軸ピンタンブラー錠プラグを使用しています プロフラッシュモデルはグリップハンドルオプションも提供しています 透明陽極酸化アルミニウム、陽極酸化ブラックアルミニウムでご利用いただけるオプ

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MF:フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ

表示方法 表 リスト

56の商品1-40

降順
ページ
件