The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-02-110-24
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, スライディングドア, キーロック, ステンレススティール
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
はい |
| 外側のパネル厚さ |
10.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 操作 |
スライドドア |
| 製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
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
20
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
14
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|