The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-97-902-41
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, 真鍮, ニッケルメッキ
製品仕様
| 材質 |
真鍮 |
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| 製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。