MF-05-550-24
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, スライディングドア, キーロック, ステンレススティール
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| 表面処理された | はい |
| 外側のパネル厚さ | 9.00 |
| 最大外側パネル厚 | 13.00 |
| 外形 | フラッシュ |
| 操作 | スライドドア |
| 製品 | MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。