The store will not work correctly when cookies are disabled.
MF-01-110-70
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, いいえ, , 粉体塗装(黒)
製品仕様
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
白 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
いいえ |
| 外側のパネル厚さ |
10.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 操作 |
スライドドア |
| 製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
6
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|