MF-03-210-50

フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, スライディングドア, キーロック, アルミ合金

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
表面処理された はい
外側のパネル厚さ 10.00
最大外側パネル厚 12.70
外形 フラッシュ
操作 スライドドア
製品 MF - 平面/低背スライドドアラッチ
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。