MM-01-101-50
スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, 無制限, ナチュラル, 黒
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| ポール(爪)スタイル | ショート |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| Grip - Minimum (mm) | 20.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| 操作 | 右手-外開 |
| 製品 | MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック |
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。