The store will not work correctly when cookies are disabled.
R6-20-11
隐藏式移门铰链, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 铰链款式 |
180°自由摆动式 |
| 级别 |
R6 - 隐藏式移门铰链 |
滚柱型铰链使隐藏式安装的审美优势发挥的更完美,提供多种安装位置,可以把门安装于不同方向,将门固定于任意位置。它们可以使门保持开启状态而无需辅助器械的帮助,可以增加双倍铰链作为保持开启状态的水平支架。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
515
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
8
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
6
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|