Bowdenzüg

Unsere Kabel sind wesentliche Komponenten für die Fernbetätigung und flexible Steuerung von Drehriegelsystemen. Diese hochwertigen Kabel stellen die entscheidende Verbindung zwischen dem Betätigungselement und dem Drehriegelmechanismus her und ermöglichen eine bequeme Bedienung aus der Ferne oder von einem versteckten Ort aus. Von Industrieanlagen und Sicherheitssystemen über Zugangspanels bis hin zu ferngesteuerten Anwendungen gewährleisten unsere Kabel eine zuverlässige Steuerung Ihres Drehriegelsystems.

Bowdenzüg

Wichtige Merkmale:

  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochfesten Materialien wie Stahl, Edelstahl oder spezialisierten Polymeren für eine lang anhaltende Leistung.
  • Verschiedene Typen & Größen: Erhältlich in mehreren Kabeltypen (z. B. Litze, geflochtenes Kabel, flexibler Wellrohr) und Durchmessern, um unterschiedlichen Anwendungen und Lastanforderungen gerecht zu werden.
  • Reibungsloser & Reaktionsschneller Betrieb: Gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung mit minimalem Verzögerungseffekt, um die Effizienz zu maximieren.
  • Flexible Routenführung: Kann durch komplexe Wege geleitet werden und bietet so eine gestalterische Flexibilität für die Fernbetätigung.
  • Kompatibilität: Integriert sich nahtlos mit unseren Drehriegeln und Betätigungselementen für eine zuverlässige Leistung.

Wesentliche Vorteile:

  • Fernbetätigung: Bedient Riegel aus der Ferne oder aus versteckten Positionen.
  • Flexible Steuerung: Bietet präzise, reaktionsschnelle Steuerung des Riegelsystems.
  • Erhöhte Sicherheit: Erleichtert das ferngesteuerte Ver- und Entriegeln für zusätzliche Sicherheit.
  • Robust & Zuverlässig: Gebaut, um für einen zuverlässigen Betrieb lange zu halten.
  • Anwendungen: Unsere Kabel werden in Verbindung mit unseren Drehriegeln und Betätigungselementen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter industrielle Ausrüstung & Sicherheitssysteme, Automobil- & Transportwesen, Klimaanlagen-Systeme, Luft- und Raumfahrt, Robotik, ferngesteuerte Geräte und kundenspezifische Anwendungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Bowdenzüg

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 99

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-0-50253-3

    Latch

  4. R4-0-50114

    Latch

  5. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  6. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  7. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  8. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  9. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  10. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  11. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  12. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  15. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  16. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  17. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  18. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  19. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  20. AC-9BX-20-34

    Latch

  21. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  22. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  23. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  24. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  25. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  26. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  27. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

  28. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

Seite
pro Seite