P9 - 90° Stufenlos verstellbare Griffe

Diese Klappgriffausführung ist platzsparend und läßt einen größeren Spielraum in vollgebauten Elektronikschräünken; in Ruhestellung? umfasst ihr Profil nur 0,52". Das bedeutet eine Platzersparnis von mehr als einem Zoll zwischen den Endstellungen.
P9 - 90° Stufenlos verstellbare Griffe
Platzsparend schaft dieser Verschluß Freiraum auch in beengten Elektronikschränken. Ist der Klappgriff nicht im Gebrauch so benötigt er im Profil nur 13,2 mm. Das ist ein Platzgewinn von mehr als 25 mm zwischen der Arbeits- und Ruhestellung.
  • Diese robusten Metallgriffe vereinen ergonomische Gestaltung mit hoher Festigkeit und bieten den Vorteil platzsparender Montage mit verschiedenen Montageoptionen
  • Der im Lager integrierte Reibwiderstand hält das Spannband mit Griff in jeder Position bis zu 90° offen. Die Vorspannung des Bandes verhindert ein Flattern
  • Schmaler Griff (Durchmesser 6,4 mm) bietet sicheren Griff und Festigkeit für die meisten Anwendungen.
  • Jedes Modell ist in den vier Breiten 40 mm, 64 mm, 96 mm und 128 mm erhältlich
  • Ausführungen mit Innengewinde sind mit Schrauben von der Rückseite zu montieren
  • Die Montagebolzen werden durch die Frontplatte gesetzt und auf deren Rückseiten mit Muttern gesichert
  • Ausführungen mit Innen- oder Außengewinde sind in den Gewindegrößen M4 oder 8-32 erhältlich
  • Erhältlich in zwei Standardausführungen – Aluminium, schwarz eloxiert oder Stahl, hochglanz-verchromt
  • Auch in der Edelstahlausführung erhältlich

Außengewinde : Maximale Arbeitslast von 400 N (90 lbf). Innengewinde : Maximale Arbeitslast von 600 N (135 lbf). 

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P9 - 90° Stufenlos verstellbare Griffe

Darstellung als Gitter Liste

33 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite