Unverlierbare Schrauben

Unsere unverlierbaren Schrauben bieten eine praktische und effiziente Befestigungslösung für fehlplatzierte Schrauben oder in Bereichen mit eingeschränkter Zugänglichkeit. Diese cleveren Befestigungselemente sind so konzipiert, dass sie auch nach dem Lösen an einer Platte oder einem Bauteil befestigt bleiben, was das lästige Herunterfallen von Schrauben vermeidet und die Montagezeit verkürzt. Von Elektronik und Maschinen bis hin zu Zugangsklappen und Gehäusen bieten unsere unverlierbaren Schrauben eine sichere und zuverlässige Verbindung, jedes Mal.
Unverlierbare Schrauben

Hauptmerkmale:

  • Permanentes Befestigungsdesign: Schrauben bleiben an den Komponenten befestigt, um Verluste zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern.
  • Weite Auswahl an Kopfformen: Optionen wie Schlitz, Phillips, Torx und Sechskant gewährleisten Werkzeugkompatibilität und Anwendungsflexibilität.
  • Hohe Festigkeit: Hergestellt aus robusten Materialien wie Stahl und Edelstahl für langfristige, leistungsstarke Anwendungen.

Wesentliche Vorteile:

  • Vereinfachte Montage: Beschleunigt die Installation, indem das Hantieren mit losen Schrauben vermieden wird.
  • Kein Verlust von Hardware: Verbessert die Zuverlässigkeit und reduziert Ausfallzeiten während der Wartung.
  • Konsistente, sichere Befestigung: Bietet eine zuverlässige Verbindung für kritische Anwendungen.
  • Anwendungen: Unsere unverlierbaren Schrauben werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Elektronik, Industrieanlagen, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen-Systeme, medizinische Geräte und erneuerbare Energien

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Unverlierbare Schrauben

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 11106

In absteigender Reihenfolge
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

pro Seite