The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
5T-11-M35-222-5
Unverlierbare Schrauben, M3.5 Gewindeausführung
Spezifikationen
Werkstoff
Aluminium, Edelstahl, Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Gewindegröße
M3,5 X 0,6
Kopfausführung
Phillips/Schlitz Kombination
Installation
Mit Niethülse
OP Stärke / Dicke
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
9.90
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
6.60
Class
5T Unverlierbare Schrauben
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.