5T - Unverlierbare Schrauben

Die unverlierbare Montage mit Druckfeder bietet durch die Vorspannung der Feder eine sichere mechanische Verbindung unter Bedingungen wie Schock, Vibration oder thermisch bedingter Ausdehnung
- Die unter Vorspannung stehende Verschraubung gleicht thermisch bedingte Spannungen aus und gewährleistet eine stets parallele Lage des Kühlkörpers zur Chipoberfläche
- Eine Raststellung bewirkt eine Vorspannung von bis zu max. 22 N
- Unverlierbare Schrauben und Federn vermeiden Probleme durch verlorene Montageteile wie z.B. Kurzschlüsse auf Leiterplatten
- Die Niethülse läßt sich in die meisten Kühlkörper mit einer Materialstärke größer 1,5 mm setzen
- Verschiedene Gewindegrößen – M3, M3,5, 4-40, 6-32
- Verschiedene Schraubenlängen sind angepaßt an unterschiedliche Abstandhalter und Einsätze (Inserts) für Leiterplatten.
- Passend zur Gewindegröße sind Nietenzieher für das Setzen der Niethülsen erhältlich