The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
5T-11-M3-222-5
Unverlierbare Schrauben, M3 Gewindeausführung
Spezifikationen
Werkstoff
Aluminium, Edelstahl, Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Gewindegröße
M3 x 0,5
Kopfausführung
Phillips/Schlitz Kombination
Installation
Mit Niethülse
OP Stärke / Dicke
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
8.40
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
5.90
Class
5T Unverlierbare Schrauben
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1962
2026-11-12
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
50
2026-11-09
sales@shactech.com
86-21-61099378
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
22
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622