51/53/58 - Unverlierbare Schrauben
Diese Schrauben und unverlierbaren Schrauben haben eine attraktive, polierte Oberfläche und werden in passenden Schaftlängen zur Anpassung an Gegengewinde im Rahmen oder bestimmte Plattenstärken. In der Option mit einer Druckfeder kann das Gewinde vollständig in die haltende Platte zurückgezogen werden.

Jede Gewindegröße bestimmt die Gesamtlänge und den haltenden Gewindebereich der Schraube, aber kombiniert mit unterschiedlichen Montagemaßen der Hülsen zur Anpassung an verschiedene Plattenstärken.
- Große hochglanz-polierte Knöpfe mit fehlerfreier Oberfläche
- Verlängerte Schäfte erlauben ein einfaches Greifen, hoch über der Frontplatte
- Alle Edelstahlausführungen zeichen sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Die druckgefederten Schrauben der Produktklasse 53 können vollständig in die Montagehülse zurückgezogen werden
- Zwei Methoden des Setzens der Niethülse – glatte Bohrung oder Bohrung mit Senkung
- Erhältlich in glänzend poliertem, rostfreien Stahl oder mit schwarzer Schraube und Hülse.
- Spezialwerkzeuge sind erforderlich zum Setzen der Niethülsen und Sicherungsringe.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: