F5-M4-P4

Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig, M4 x 0,7 gewindeAusführung, Kreuzschlitz, Phillips, Edelstahl, Passiviert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Gewindegröße M4 x 0,7
Kopfausführung Kreuzschlitz, Phillips
Class F5 Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig
Verbindungen mit unverlierbaren Schrauben für Anwendungen mit sehr beengten Platzverhältnissen über der Plattenfläche, oder wo bündige Montage des Aussehens wegen gewünscht wird, durch Einsatz dieser flachen Gehäuse- und Montageschrauben. Einsetzbar für die meisten Anwendungsfälle mit Aluminium oder kohlenstoffarmem Stahl, mit 1/4 Härte oder weniger.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.