Funktionen und Vorteile
Bündig montierte Schrauben werden in Platten von min. 1,3 mm (0.05" Stärke eingesetzt. Als Gegengewinde: Gewindeeinsatz oder Innengewinde in der Gegenplatte.
- Nach Anziehen bündig.
- Die Halterung der Schraube verhindert, daß die Schraube vom unverlierbar befestigten Gehäuse entfernt wird.
- Montage in einem Schritt als selbsteinrsatende Einheit, keine zusätzlichen Installationsschritte erforderlich.
- Gesamte Konstruktion aus rostfreiem Stahl ist korrosionsbeständig.
- Schrauben in der Niethülse "schwimmend" besitzen ein Spiel von 0,5 mm (0.02") zum Ausgleich von Montagetoleranzen.
Standards und Spezifikationen