F5-M40-16
Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig, M4 x 0,7 gewindeAusführung, Schlitzkopf, Edelstahl, Passiviert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Gewindegröße | M4 x 0,7 |
| Kopfausführung | Schlitzkopf |
| Class | F5 Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig |
Verbindungen mit unverlierbaren Schrauben für Anwendungen mit sehr beengten Platzverhältnissen über der Plattenfläche, oder wo bündige Montage des Aussehens wegen gewünscht wird, durch Einsatz dieser flachen Gehäuse- und Montageschrauben. Einsetzbar für die meisten Anwendungsfälle mit Aluminium oder kohlenstoffarmem Stahl, mit 1/4 Härte oder weniger.