Funktionen und Vorteile
Als einer der beliebtesten Southco-Verbindungstypen wurden diese vielseitigen, unverlierbaren Schrauben entwickelt, um mit ihren vielen Merkmalen den jeweiligen, einmaligen Anwendungsvorgaben für Befestigungselemente gerecht zu werden:
- Kombination der Betätigungsarten -- Phillips/Schlitz, TORX®/Schlitz
- Doppelkopfschrauben als Drehknopf für die Handbetätigung
- Der Rändelkopf bietet das Anziehen von Hand, die integrierte Ratsche läßt das Öffnen nur mittels Werkzeug zu
- Die Ausdrückfeder zieht im gelösten Zustand das Gewinde der Schraube zurück
- Höhere Drehmomente durch Einsatz vergüteter Stähle
- Die farbigen Rändelknöpfe der Prisma Serie erlauben eine Farbcodierung von Zugriffspunkten. Farben nach Designvorgaben sind möglich