12-6-1
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben Sicherungsringe, Mittel, Edelstahl
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Größe | Medium Size 12 |
| Typ | Riegel |
| Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.