The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C7-20
Flexibler Spannbandverschluß, Große Ausführung, Verdeckte Montage, Montage von der Frontseite, Hebelkraftbetätigung, Edelstahl, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl, Gummi
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Montage von der Frontseite
Schließwinkel Ausführung
Verdeckte Montage
Betätigung
Hebelkraftbetätigung
Größe
Große Ausführung
Class
C7 – Flexibler Spannverschluss
Die C7 Flexiblen Spannverschlüsse weisen ein glattes Design mit flachem Profil auf und sind aus weichem thermoplastischem Elastomer gefertigt, das Ausrichtungsfehler in Anwendungen, die Erschütterungen und Vibration ausgesetzt sind, flexibel ausgleicht. Alle Arbeitsmechanismen und die Montagehardware sind in geschlossenem Zustand unter dem Verschluss verborgen, sodass in jeder Anwendung eine klare Optik entsteht.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1063
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
480
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
406
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
399
2026-03-27
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
367
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
250
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
102
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
56
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Handy FIX
Warsaw Poland
38
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
14
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
13
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239