61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ

この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチを採用すると、簡単に作動スタイルやシャフト長さを選択でき、取り付け、調整、操作、すべてが簡単に行えます。
  • シャフトアセンブリにレテーナーを押し込むだけの簡単な取り付け 爪の位置決めネジにより、まで調整可能 オプションのフラッシュカップ取り付けには、特別なパネル前処理が必要なく、簡単にリテーナークリップでカップをシャフトに固定できます
  • 作動オプションには、鋼製Lハンドル、およびスロット型と熱可塑性プラスチックノブ型があります スロット型アクチュエータ用にフラッシュ取り付けカップをご用意 リテーナークリップ取り付け工具は取り付け時間を短縮し、シンプルにします
  • 最大使用荷重は110N(25ポンド)です
  • 現場でのグリップ調整(最大値はシャフトの長さによって異なる)が簡単に Lハンドル型のグリップは最大32mm(1.25インチ)まで調整可能 ノブ型のグリップは最大44.5mm(1.75インチ)まで調整可能 スロット型のグリップは最大57mm(2.25インチ)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ

表示方法 表 リスト

11 注文

降順
件