The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-1-0
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 32 mm, スチール Lハンドル, 丈夫, ニッケルメッキ,
製品仕様
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
773
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
15
|
2026-11-02
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|