The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-102-11
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 25 mm, 丈夫, ニッケルメッキ,
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.50 |
| Style |
ノブ |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
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
195
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
58
|
2026-11-06
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|