The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-107-11
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 25 mm, ノブ, プラスティック, ニッケルメッキ, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
44.50 |
| Style |
ノブ |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|