The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-1-7-0
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 25 mm, スチール Lハンドル, 丈夫, ニッケルメッキ,
製品仕様
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
| Style |
鋼 Lハンドル |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
39
|
2026-10-09
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|