The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-1-1-0
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 1.9 mm, プラスティック, ニッケルメッキ, 黒
製品仕様
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
44.50 |
| Style |
鋼 Lハンドル |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
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
3
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|