The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-6-0
ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ, 19 mm, マイナス, ニッケルメッキ,
製品仕様
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.50 |
| 製品 |
61:ユニバーサルキャビネットシリーズラッチ |
この軽量用途向けの多彩なラッチ設計の特長は、「無駄のなさ」と「効率の良さ」です。丸穴ひとつで行えるパネルの前処理と圧入リテーナークリップにより、取りつけが簡単です。位置決めねじによる位置決めとロングシャフトオプションにより、素早くさまざまな用途にあわせたグリップ調整ができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
839
|
2026-11-02
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
516
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
280
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|