96:取り外し可能なリフトオフヒンジ

サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
96:取り外し可能なリフトオフヒンジ
96ヒンジは、キャビネットの構造に適応するため、または清潔な外観を実現するため、様々な取りつけスタイル(インライン、オフセット、正面、背面、フラッシュ取りつけ)でご利用いただけます。
  • 素早く簡単なドア取り外しシンプルかつ直感的な取りつけで費用効率が高い清潔で本格的な外観のための表面に露出しない取りつけハードウェアあらゆる適用に調和する多彩なスタイル
  • 調整式コンプレッション設計(570シリーズ)は、適用対象の耐性や異なるガスケットに適応するため5mm(0.20インチ)の調節が可能光沢のあるクロム、粉体塗装(黒)、サテンクロム、艶出しステンレススティールなど様々な材質と仕上げをご用意アプリケーションのニーズに合わせた色のカスタマイズを指定いただけますインライン、オフセットナックルスタイルの両方をご利用いただけます
  • 材質オプションは、プラスチック、亜鉛、アルミニウム、スティール、クロム、ステンレススティール

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

96:取り外し可能なリフトオフヒンジ

表示方法 表 リスト

95の商品1-40

降順
ページ
件