The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
96-04-S1WR
取り外し可能なリフトオフヒンジ, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質
ステンレス鋼
仕上げ
不動態化処理
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X
製品
96 - 抜差ヒンジ
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
98
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
38
2026-11-02
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
HTF Inc
Frederick MD USA
37
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
31
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
9
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
8
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-11-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089