The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
96-10-500-50
取り外し可能なリフトオフヒンジ, 同直線上のナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, 亜鉛合金, 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
ねじサイズ
10-32
据えつけのスタイル
コンシールド(内部)取付
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
ヒンジのスタイル
同一線 ナックル
製品
96 - 抜差ヒンジ
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
8427
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
8255
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
4095
2026-11-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2576
2026-10-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
784
2026-10-26
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
291
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
104
2026-11-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
83
2026-10-15
info@clancey.com
1.800.747.7405
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
63
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
41
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
12
2026-10-09
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
10
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
5
2026-11-02
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828