The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-50-320-11
取り外し可能なリフトオフヒンジ, オフセットでのナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, ガラス充填ナイロン, , 黒
製品仕様
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| ヒンジのスタイル |
オフセット ナックル |
| 製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
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
579
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
416
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
119
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
100
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
50
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
47
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
42
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
26
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
12
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
10
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-11-10
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|