The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-MA-8B-24
取り外し可能なリフトオフヒンジ, オフセットでのナックルスタイル, , ステンレススティール, , ポリッシュド(研磨された)
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
研磨加工 |
| ヒンジのスタイル |
オフセット ナックル |
| 製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
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
283
|
2026-10-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
122
|
2026-10-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
27
|
2026-10-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
10
|
2026-10-16
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
8
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2026-10-15
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|