96-DHLOM-10073-RPC

リフトオフヒンジ インラインナックルスタイル, コンシールド(内部)取付, 鋼, 粉体塗装, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 粉体塗装
色 黒
据えつけのスタイル コンシールド(内部)取付
シリーズ D series
ヒンジのスタイル Lift-Off Hinge
製品 96 - 抜差ヒンジ
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。