The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-50-310-11
取り外し可能なリフトオフヒンジ, オフセットでのナックルスタイル, 露出の無い据えつけ, ガラス充填ナイロン, , 黒
製品仕様
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
| 据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ |
300シリーズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| ヒンジのスタイル |
オフセット ナックル |
| 製品 |
96 - 抜差ヒンジ |
サウスコの96ヒンジなら、工具なしで素早く、簡単、安全にドアを取り外すことが可能です。非リフトオフ構造により、恒久的な取りつけを実現。様々な適用に対応する様々なスタイルのヒンジをご用意。ステンレススティール、サテンクロム、艶出しクロムが、スタイリッシュな仕上げを提供し、適用対象の外観を向上します。96製品ラインは、費用効率の高いソリューションで設計の柔軟性に対応できる幅広い選択肢を設計者に提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
496
|
2026-10-02
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
148
|
2026-10-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
98
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2026-10-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
40
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|