TL-40-101-08
Latch
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Tipo di montaggio | Exposed Mount |
| Misura | Intermedia |
| Tipo | Latch |
| Class | TL – Chiusure Serie sopra al punto morto |
Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.