TL-20-105-08

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo di montaggio Exposed Mount
Misura Misura piccola
Tipo Latch
Class

TL – Chiusure Serie sopra al punto morto

Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.