Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Che cos'è un fissaggio ad accesso rapido?

February 27 2025
Che cos'è un fissaggio ad accesso rapido?

Un elemento di fissaggio ad accesso rapido (QAF) è un dispositivo di fissaggio meccanico progettato per garantire un'installazione o una rimozione rapida e semplice. A differenza dei dispositivi di fissaggio tradizionali, come viti o bulloni, i dispositivi di fissaggio ad accesso rapido sono dotati di un meccanismo di rilascio incorporato, che consente di inserirli o disinserirli facilmente con una semplice azione, come un quarto di giro, una spinta o uno scatto. Questo li rende molto efficienti nelle applicazioni che richiedono un accesso frequente, manutenzione o ispezione.

Questi elementi di fissaggio offrono unatenuta sicura e affidabile, consentendo al contempo un accesso rapido e comodo al pannello. Disponibili in varie configurazioni, tra cui fissaggi a un quarto di giro, viti imperdibili e chiusure a scatto, i fissaggio ad accesso rapido possono essere realizzati in materiali come acciaio inox o plastica. Il design resistente alle vibrazioni assicura che rimangano saldamente fissati anche in ambienti difficili. Inoltre, tutti i QAF vengono trattenuti nel pannello dopo la rimozione per evitare la perdita di ferramenta. Questa caratteristica contribuisce anche a soddisfare la Direttiva Macchine.

Vantaggi chiave:

  1. Facilità d'uso: disponibilità di opzioni ad azionamento manuale o con attrezzo per facilitare l'accesso, velocizzando l'installazione e la rimozione.
  2. Risparmio di tempo: nelle applicazioni che richiedono un accesso regolare, l'efficienza dei fissaggi ad accesso rapido si traduce in un significativo risparmio di tempo.
  3. Resistenza alle vibrazioni: assicura che gli elementi di fissaggio rimangano in posizione in presenza di carichi di vibrazioni costanti.
  4. Feedback tattile: quando il sistema si blocca sopra al punto morto, gli utenti possono sentire un clic sotto le dita nella maggior parte delle opzioni,per assicurare che sappiano quando è chiuso.
  5. Dimensioni e materiali vari: i QAF sono personalizzabili per una varietà di applicazioni e ambienti, grazie alle molteplici finiture disponibili sui componenti in acciaio.

La gamma Southco e quando usarla...

Southco offre un'ampia gamma di fissaggi ad accesso rapido, studiati per soddisfare le esigenze specifiche di diversi settori. Alcune delle soluzioni offerte da Southco comprendono:

Linea standard (D4)

  • L'originale sistema di fissaggio Dzus (r), disponibile in diversi diametri, stili di testa e ricettacoli in acciaio rivestito o acciaio inox.
  • La lunga durata garantisce un utilizzo duraturo nelle applicazioni più gravose.
  • La testa è orientata in posizione di chiusura per indicare chiaramente lo stato di sicurezza.

Linea per pannelli (D5)

  • Elevata robustezza e resistenza alle vibrazioni per le applicazioni gravose.
  • Installazione a espansione per eliminare il rischio di caduta o perdita di componenti.
  • Controllo dell’accesso mediante azionamento ad attrezzo con indicatore visivo di bloccaggio/sbloccaggio.
  • Varie tipologie di ricettacoli disponibili.
  • Disponibili con finiture compatibili per il settore aerospaziale.
Fissaggi ad Accesso Rapido D4 D5Fissaggi ad Accesso Rapido D4 D5

Rapier (D2)

  • Basso costo di installazione
  • Resistenza alle vibrazioni e alla corrosione
  • Accesso rapido e ripetibile
  • L'ampio diametro opzionale della testa consente la "flottanza" per adattarsi al disallineamento.
  • Stili di testa azionabili a mano o ad attrezzo e possibilità di scelta dei ricettacoli.

Fissaggi PANEX

  • Disponibili con spinotti da 4 mm, 6 mm e 9 mm e con diversi tipi di ricettacoli.
  • Disponibili in acciaio e acciaio inox.
  • Versioni in acciaio inox resistenti alla corrosione per uso esterno.
  • La testa è orientata in posizione di chiusura per indicare chiaramente lo stato di blocco.

Linea tecnica (D9)

  • Progettata per applicazioni leggere nel settore dell'elettronica di consumo.
  • Azionamento senza attrezzi con una forza di bloccaggio prestabilita per prevenire il serraggio eccessivo.
  • Installazione con spinotto per eliminare il rischio di caduta o perdita di componenti durante l’uso.
Fissaggi ad Accesso Rapido D2 D9Fissaggi ad Accesso Rapido D2 D9

Fissaggio Lion (81/82/85)

  • La grande durata garantisce un utilizzo duraturo in applicazioni ad accesso ripetitivo
  • Disponibile in tre misure con diversi stili di testa e di ricettacoli.
  • La testa è orientata in posizione di chiusura per indicare chiaramente lo stato di sicurezza.
  • Disponibili in acciaio e acciaio inox.
  • Disponibilità di versioni in acciaio inox resistenti alla corrosione per uso esterno.

Dart (D1)

  • La termoplastica leggera offre un elevato rapporto resistenza/peso.
  • Disponibile in una varietà di stili di testa e ricettacoli.
  • I materiali complementari di spinotto e ricettacolo riducono al minimo il rumore e l'usura.
  • Impugnatura ergonomica per facilitare l'azionamento.
  • Valutato per migliaia di cicli di funzionamento.
Fissaggi ad Accesso Rapido D1 DartFissaggi ad Accesso Rapido D1 Dart

Pilot (D7)

  • Facile installazione a pressione e aggancio preciso e positivo degli elementi di fissaggio senza utensili.
  • Gli spinotti del fissaggio si sganciano con un semplice quarto di giro, mentre i ricettacoli restano bloccati nei pannelli.
  • Sono disponibili modelli di teste azionate ad attrezzo per un accesso controllato.
  • L'esclusiva camma consente tre diversi punti di fissaggio con una semplice pressione.

Arrow (D7)

  • Sono disponibili modelli di teste azionate ad attrezzo per un accesso controllato.
  • I ricettacoli e i fissaggi si installano entrambi dal lato superiore del pannello per un comodo accesso.
  • Gli spinotti del fissaggio si sganciano con un semplice quarto di giro, mentre i ricettacoli restano bloccati nei pannelli.
  • Il design esclusivo consente di riposizionare facilmente il pannello in un altro foro di installazione senza bisogno di un ricettacolo.
Fissaggi ad Accesso Rapido D7 Pilot and ArrowFissaggi ad Accesso Rapido D7 Pilot and Arrow

Confronto delle relative prestazioni

Alcuni fattori prestazionali chiave che contribuiscono a determinare l'idoneità di un fissaggio ad accesso rapido per diverse applicazioni sono la durata, il carico a trazione, la resistenza alle vibrazioni, la resistenza alla corrosione e agli agenti chimici e la tolleranza dello spessore totale del materiale (TMT). La comprensione di questi fattori è fondamentale per soddisfare specifiche esigenze operative, come la frequenza di utilizzo dell'elemento di fissaggio, le condizioni ambientali e il carico che deve sopportare.

Questi fattori variano anche per ogni tipo di chiusura a camma: camma a spirale esterna, camma a spirale interna, camma a lama e chiusura a spinta/quarto di giro per l'apertura. Queste caratteristiche uniche li rendono ideali per applicazioni e settori specifici.

Nel complesso, velocità, convenienza, accessibilità, sicurezza, diversificazione dell'uso ed estetica dei fissaggi ad accesso rapido li rendono la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare quelle in cui è richiesto un accesso frequente o in cui la sicurezza è un problema.

Scegliere un fissaggio ad accesso rapido Southco significa scegliere affidabilità, innovazione e versatilità. I fissaggi sono progettati con caratteristiche quali l'elevata resistenza alle vibrazioni, il funzionamento senza attrezzi e le finiture resistenti alla corrosione, che li rendono adatti sia agli ambienti interni che a quelli esterni. Grazie all'impegno nell'eccellenza e alla serie di successi, Southco resta un partner affidabile per le aziende che cercano soluzioni di fissaggio top di gamma.

Vedi risorse correlate