Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

La capacità di Southco di eseguire i test in camera anecoica: la creazione di uno spazio tranquillo per i veicoli elettrici

La capacità di Southco di eseguire i test in camera anecoica: la creazione di uno spazio tranquillo per i veicoli elettrici


Immaginate di salire nello spazioso abitacolo di un’auto elettrica, dove i rumori esterni spariscono e si entra in un rifugio privato di quiete. Lo spazio è un trionfo di eleganza e intelligenza, trasformando il viaggio in un’esperienza immersiva di tranquillità e comfort. Con il continuo evolversi del settore dei veicoli elettrici, un’esperienza di guida silenziosa e confortevole è diventata un fattore concorrenziale nella progettazione delle auto. 

In che modo le case automobilistiche possono preservare estetica e funzionalità assicurando al contempo che i componenti interni non disturbino l’atmosfera serena dell’abitacolo? Ora questa domanda è in primo piano nel settore. La risposta di Southco risiede nel testare le prestazioni di isolamento acustico, per aiutare i clienti a prevenire in fase di progettazione il rumore proveniente dai componenti di azionamento elettronico. Questo test specialistico garantisce la silenziosità dei prodotti durante l’uso nel mondo reale e salvaguarda l’esperienza di guida silenziosa e di alta qualità dell’era dell'elettrico.

Azionamento intelligente, garanzia di silenzio: l’esperienza di guida a un livello superiore

Le aspettative dei consumatori sul comfort all’interno dell’abitacolo sono sempre più alte. La tecnologia di azionamento elettronico (e-motion) sta diventando rapidamente un nuovo trend nel design degli interni nel settore dell’automotive, rendendo i veicoli più intelligenti e fruibili. Tuttavia, ciò significa anche che ogni dettaglio all’interno dell’abitacolo può influire sulla sensazione di tranquillità nel complesso, stabilendo degli standard più alti per “l’eleganza silenziosa”.

Southco coglie questo trend concentrandosi sullo sviluppo di componenti di azionamento elettronici di alta qualità, inclusi poggiatesta elettrici, supporti per schermi e sistemi di tavolini pieghevoli. Ogni prodotto è studiato sulla base dei principi di intelligenza, silenziosità e funzionalità incentrata sull’utente, mescolando tecnologia ed estetica.

Questa filosofia di design si riflette non solo nelle specifiche tecniche ma anche nei piccoli dettagli dell'esperienza utente: sedili morbidi e avvolgenti, poggiatesta che si regolano intelligentemente per un sostegno ottimale, cassetti che si aprono scivolando silenziosamente e schermi HD sospesi che si illuminano in modo uniforme per fornire immagini straordinarie. Queste innovazioni esaltano le prestazioni dei veicoli OEM e il valore del marchio, creando al contempo un ambiente raffinato e tranquillo per ogni viaggio.


Azionamento elettronico per poggiatesta elettrici

  
   Azionamento elettronico per portaoggetti


Per assicurare prestazioni acustiche ideali nelle applicazioni del mondo reale, Southco ha creato delle apposite strutture per i test di insonorizzazione e sfrutta la piattaforma ArtemiS SUITE, riconosciuta a livello mondiale, per l’analisi completa di suono e vibrazioni. I prodotti vengono valutati su diversi intervalli di frequenze per scoprire il comportamento acustico nel dettaglio.

 

In Southco il processo di test completo è totalmente orientato al cliente e altamente personalizzabile, e riguarda metodi di raccolta dei dati, distanze di misurazione, parametri di valutazione e modelli di comunicazione. I tecnici Southco hanno seguito una formazione rigorosa con HEAD acoustics, leader mondiale nelle soluzioni di acustica, garantendo così la precisione, la standardizzazione e l’affidabilità di ogni test. Mantenendo una rigida separazione uomo-macchina durante i test, riduciamo al minimo le interferenze e garantiamo risultati puri.

 

I rapporti vanno ben oltre le semplici letture di decibel e rivelano il modo in cui hanno origine e si dissipano i suoni, aiutando i clienti a individuare le fonti di rumore, ottimizzare il design strutturale, accelerare le iterazioni di prodotto e garantire che ogni componente di azionamento elettronico funzioni in modo pressoché silenzioso.

Valore tangibile per i nostri clienti

Il nostro servizio completo fornisce vantaggi significativi ai clienti:

  • Sviluppo e iterazione accelerati dei prodotti: I meccanismi di feedback rapidi permettono agli ingegneri di ottimizzare l’efficienza dei progetti.
  • Dipendenza ridotta dai test esterni: Le capacità di test interne riducono la dipendenza da laboratori di terzi, il che si traduce in vantaggi in termini di tempo e di risparmio sui costi.
  • Conformità agli standard internazionali e assistenza personalizzata: I nostri processi sono conformi alle certificazioni internazionali, incluse IATF 16949 (gestione della qualità nel settore automotive), ISO 9001 (qualità manifatturiera) e ISO 14001 (gestione ambientale). Offriamo anche servizi di test completamente personalizzabili, su misura per le specifiche esigenze dei clienti.
  • Adattabilità e flessibilità elevate: I test possono essere calibrati per varie specifiche acustiche e tipi di prodotti diversi, supportando configurazioni eterogenee e coprendo un’ampia gamma di applicazioni per interni per il settore dell’automotive.

Risposta più rapida, informazioni più dettagliate: sviluppo e test integrati

Rispetto ai tradizionali laboratori di terzi, i servizi di test di insonorizzazione di Southco offrono evidenti vantaggi: tempi di evasione più rapidi, comunicazione più semplice e controllo dei costi migliore. I clienti evitano lunghi ritardi nella programmazione e il pagamento di commissioni aggiuntive. Cosa ancora più importante, in Southco non eseguiamo solo test, ma comprendiamo le strutture dei prodotti e gli scenari di applicazione, il che ci consente di fornire suggerimenti di miglioramento mirati durante la fase di progettazione.

I nostri servizi si sono guadagnati una solida reputazione nel settore. Southco ha aiutato molti marchi di veicoli elettrici nazionali leader a ottimizzare le prestazioni acustiche e migliorare la qualità dei veicoli nel complesso. Grazie a consegne efficienti e test rigorosi, abbiamo costruito una reputazione di eccellenza e i clienti apprezzano regolarmente la nostra doppia esperienza nello sviluppo e nei test dei prodotti.


Camera anecoica di Southco

Impegno continuo, attenzione specifica: insieme per un futuro di eccellenza silenziosa

L’impegno di Southco nei test di insonorizzazione va oltre le apparecchiature avanzate e i processi standardizzati, includendo sviluppo tecnologico continuo e team building. Grazie alla collaborazione trasversale abbiamo creato team tecnici con grandi capacità di analisi nell’ambito dell’acustica, che forniscono un supporto tecnico affidabile ai clienti. Questo approccio integrato di “design + test” aiuta i marchi ad ottenere prestazioni acustiche superiori in un mercato competitivo.

Ogni test rappresenta un’opportunità per ascoltare i dettagli e salvaguardare la qualità attraverso la tecnologia. Con l’ingresso dei veicoli elettrici in una nuova era di concorrenza sulla spinta della qualità, il perfezionamento dell’acustica passa dall’essere un optional al divenire un fattore essenziale per il valore del marchio.

Southco continuerà a far progredire le capacità di test in camera anecoica, fornendo dati precisi e informazioni approfondite esperte per aiutare i partner del settore ad “ascoltare” il futuro, creando esperienze silenziose e realmente di alta qualità e preservando la bellezza della mobilità elettrica.

 

Vedi risorse correlate