Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

SOUTHCO PRESENTA I NUOVI ESTRATTORI PER DISCHI A STATO SOLIDO E1.S

SOUTHCO PRESENTA I NUOVI ESTRATTORI PER DISCHI A STATO SOLIDO E1.S

Southco ha ampliato la propria gamma di estrattori con una nuova linea per adattarsi al fattore di forma E1.S.  Il nuovo estrattore P7 di Southco è stato studiato specificatamente per supportare l'inserimento e l'estrazione delle unità E1.S, assicurando così prestazioni, ergonomia ed estetica ottimali.

I nuovi estrattori di Southco sono stati sottoposti a rigorose prove tramite la piattaforma di test Donahue Pass di Intel, che valuta le prestazioni EMI/ESD, termiche e LED, oltre ad altri criteri. 

I nuovi estrattori P7 per E1.S di Southco sono studiati in tre misure per unità con larghezza di 9,5, 15 e 25 mm.  L'estrattore è dotato di una leva in zinco pressofuso tenuta da un pulsante in nylon.  Il pulsante è disponibile in tre colori standard e può essere abbinato ai criteri di progettazione del cliente per quanto riguarda il colore.

Il responsabile prodotti Southco Ike Teng aggiunge: "Abbiamo sviluppato questo innovativo estrattore per soddisfare le esigenze di questo nuovo fattore di forma sempre più diffuso.  Abbiamo lavorato a stretto contatto con Intel per essere sicuri di massimizzare il potenziale progettuale dell'estrattore.  I nostri pezzi sono conformi al 100% con il fattore di forma E1.S definito da SNIA"

Design testato e approvato

I nuovi estrattori di Southco sono stati sottoposti a rigorose prove tramite la piattaforma di test Donahue Pass di Intel, che valuta le prestazioni EMI/ESD, termiche e LED, oltre ad altri criteri.

Adatto per tre larghezze dell'unità

I nuovi estrattori P7 E1.S sono disponibili in tre larghezze standard: 9,5, 15 e 25 mm, corrispondenti agli standard E1.S.

Pulsante in più colori

Disponibilità di tre colori standard per il pulsante al fine di garantire un funzionamento intuitivo.  Sono disponibili colori personalizzabili per soddisfare i requisiti di progettazione.

Guardate qui la nuova linea di estrattori di Southco, estrattori P7 E1.S.

Per saperne di più sulla linea di estrattori di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto degli estrattori.

Vedi risorse correlate