Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

UNA CHIUSURA, INFINITE OPZIONI. VI PRESENTIAMO LA CHIUSURA ELETTRONICA CON MANIGLIA GIREVOLE MODULARE H3-EM

April 20 2023
UNA CHIUSURA, INFINITE OPZIONI. VI PRESENTIAMO LA CHIUSURA ELETTRONICA CON MANIGLIA GIREVOLE MODULARE H3-EM

Ora una sola chiusura può gestire tutte le vostre esigenze di sicurezza. La chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM vi permette di scegliere e modificare facilmente le opzioni di sicurezza in base alle specifiche dei vostri clienti. Grazie a una varietà di opzioni di controllo dell'accesso, inclusi i lettori RFID e non solo, la chiusura modulare H3-EM soddisfa tutte le vostre esigenze di sicurezza in un unico prodotto.

Personalizzazione facile

Modificate le opzioni di controllo senza cambiare la chiusura. La H3-EM permette ai produttori di aggiungere o rimuovere facilmente le opzioni di controllo dell'accesso per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Ora basta approvvigionarsi di un solo tipo di chiusura per coprire una varietà di opzioni di sicurezza.

Le opzioni di sicurezza possono essere modificate anche dopo l'installazione della chiusura, quindi chi vuole potenziare il proprio sistema può farlo senza sostituire la chiusura stessa.

Compatibilità totale

La H3-EM si integra facilmente con i sistemi di sicurezza esistenti, così i clienti possono passare facilmente alla sicurezza elettronica modulare. Qualunque sia l'opzione di sicurezza prescelta, la chiusura ha comunque un'unica configurazione del pannello, il che la rende semplice da adattare ad armadi esistenti. Inoltre, la funzionalità plug-and-play permette agli utenti di collegare rapidamente la chiusura ai propri sistemi di sicurezza esistenti, senza bisogno di modifiche su larga scala delle proprie infrastrutture e senza tempi morti di off-line nella sicurezza.

Questi vantaggi permettono agli OEM di soddisfare facilmente le esigenze di sicurezza di qualsiasi cliente utilizzando solo la chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM Southco, risparmiando tempo, costi dei materiali e spazio di stoccaggio. Aumentate la vostra sicurezza e concedetevi la flessibilità di superare qualsiasi sfida vi attenda in futuro con la chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM di Southco.

Per saperne di più, visitate southco.com

Vedi risorse correlate