Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

IL Nuovo Perno Con Azionamento a Leva Fa Risparmiare Tempo E Spazio

January 29 2024
IL Nuovo Perno Con Azionamento a Leva Fa Risparmiare Tempo E Spazio

Spazio limitato non dovrebbe significare qualità limitata. Provate l’azionamento rapido e affidabile, in un formato più compatto, con il nuovo perno azionato a leva 56 Mini di Southco. Questa soluzione presenta lo stesso azionamento a leva della versione di dimensioni normali per un aggancio e sgancio più rapido e semplice dei componenti elettronici.

Il perno con azionamento a leva 56 Mini mantiene la comoda funzione di “arresto” in posizione aperta della versione di dimensioni normali, così i tecnici possono vedere facilmente se un dispositivo è al sicuro guardando la posizione della leva. In più è disponibile in colori diversi, per permettere ai tecnici di differenziare con facilità le zone di applicazione o adattarlo all’estetica del dispositivo. Queste caratteristiche fanno sì che i dispositivi che utilizzano il perno mantengano una loro identità distinta e siano facilmente identificabili come “protetti” o meno.

Inoltre, a differenza di altre soluzioni compatte che possono avere una maggiore possibilità di essere perse durante la manutenzione, l’installazione “imperdibile” del perno con azionamento a leva 56 Mini assicura che resti agganciato al pannello del dispositivo sul quale è utilizzato. Ciò significa avere una cosa in meno di cui preoccuparsi, una manutenzione più rapida e maggiore continuità operativa del vostro server. In un mondo digitale in cui ogni secondo di operatività conta, i piccoli dettagli sono importanti anche dal punto di vista fisico.

Vedi risorse correlate