LE NUOVE CHIUSURE ROTATIVE AD ALTA RESISTENZA FORNISCONO AZIONAMENTO ELETTRONICO E RILEVAZIONE DELLO STATO DELLA CHIUSURA
Southco continua ad ampliare il suo portafoglio di chiusure rotative con nuove versioni, che permettono l'azionamento elettronico e forniscono un segnale elettronico dello stato della chiusura. Questi nuovi prodotti offrono maggiore sicurezza e controllo dell'accesso in ambienti difficili. Un design simmetrico consente l'uso dello stesso prodotto in posizioni destrorse o sinistrorse, riducendo i fabbisogni di magazzino.
I nuovi prodotti R4-25 di Southco sono la risposta alle richieste di controllo e monitoraggio elettronico da parte dei clienti. L'attuatore a 12 volt può azionare la chiusura con un segnale dal sistema di controllo dell'applicazione o da una centralina Southco. L'R4-25 si abbina perfettamente alla centralina BluetoothTM di Southco per il funzionamento wireless.
Design robusto
Il design della comprovata chiusura rotativa di Southco è stato testato su un carico di rottura media superiore a 9000 N (2023 lbf). La R4-25 può adattarsi alla maggior parte dei requisiti di carico applicativo e ambientali.
Opzioni di montaggio versatili
La chiusura rotativa R4-25 è dotata di opzioni per l'installazione sia laterale che anteriore. Il design simmetrico può essere utilizzato per posizioni destrorse o sinistrorse. La staffa di montaggio cavi integrata velocizza l'assemblaggio. Queste caratteristiche di design sono particolarmente utili quando impiegate con gli attuatori meccanici.
Sensore porta integrato
Un sensore integrato fornisce un segnale quando il chiavistello della porta è presente, a indicare che la porta è chiusa. Questo segnale può essere inviato ai sistemi di controllo dell'applicazione per fornire avvisi sulle condizioni di apertura della porta.
La responsabile prodotti Southco Cindy Bart aggiunge: "Questi nuovi prodotti R4-25 ampliano il nostro portafoglio di chiusure rotative ad azionamento meccanico ed elettronico. Ci stiamo basando sulla nostra esperienza in entrambi i settori per portare le capacità di azionamento elettronico su nuovi mercati".
Guardate qui la nuova linea di prodotti R4-25 di Southco, Chiusure rotative R4-25.
Per saperne di più sulla linea di chiusure rotative, attuatori e cavi di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto dei sistemi a chiusura rotativa.
Per saperne di più sulla linea di soluzioni elettroniche per l’accesso di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle soluzioni elettroniche per l’accesso.